存档EX-AZ 335•金属外壳•3 触点•40,5 mm x 114 mm x 38 mm•长寿命•在平面上安装•操动头可按每次4 x 90°重新安装•符合EN 50041安装细节•低电压低电流的高等级接触可靠性•1 电缆进口 M 20 x 1.5•长槽孔可调位置,圆孔来固定位置•横向和纵向长槽孔转到分类页面
存档EX-AZ 355•金属外壳•操动头可按每次4 x 90°重新安装•3 电缆进口 M 20 x 1.5•66,7 mm x 114 mm x 38 mm•长寿命•在平面上安装•低电压低电流的高等级接触可靠性•3 触点•横向和纵向长槽孔•符合EN 50041安装细节转到分类页面
存档EX-AZ 415•钢珠锁定可调至500 N•2 同一壳体内开关具有不同操作性能•103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm•2 电缆进口 M 20 x 1.5•带弹簧的操动件•低电压低电流的高等级接触可靠性•金属外壳•长寿命转到分类页面