EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD
项目编号:103049429

产品描述
- IDC联结方法
- 手动解锁
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 联锁保护防止不正确锁定
- 高持紧力
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
请登录查看价格
订货数据
型号EX-AZM 170-11ZRK-P-3GD
商品编号(订购编号)103049429
EAN(欧洲商品编号)4030661624518
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆区域222
防爆类别3D3G
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIB T5 Gc X
制造商声明ATEX 2区和22区
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重1,100g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
手动解锁是
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
冲击能量,最大7J
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,000N
锁紧力 Fmax, 最大1,300N
锁定力30N
肯定断开行程11mm
肯定断开操作力,最小8.5N
操动速度,最大1m/s
安装螺钉
螺钉头类型平头螺钉
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.4Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大0.5Nm
电缆接头的紧固扭矩4.5Nm
机械参数 - 连接技术
连接器IDC联结方法
电缆接头截面,最小6.5mm
电缆接头截面,最大12mm
线缆截面,最小2 x 1.0 mm²,软质
电缆截面,最大1 x 1 mm²,软质
允许的电缆类型可调实心单线
机械参数 - 尺寸
长度38mm
宽度140mm
高度88mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-15 ... +45 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流2A
额定控制电压24VAC
额定控制电压24VDC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-132A
电力功率消耗,最大10W
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
发货范围
发货范围The protective housing is included in the scope of delivery.包括防爆螺纹电缆接头和螺塞操动件#必须单独订购.
注意
注(通用)这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件底面
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 08:38