/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / 隐私
400 821 8833
热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
比利时
FR
NL
巴西
PT
ES
中国
ZH
丹麦
DA
德国
DE
芬兰
FI
法国
FR
英国
EN
印度
EN
国际化
EN
意大利
IT
日本
JA
加拿大
EN
FR
荷兰
NL
挪威
NO
奥地利
DE
EN
波兰
PL
葡萄牙
PT
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
西班牙
ES
土耳其
TR
美国
EN
中国 (ZH)
登录
购物车
More
BN 325
BN 325-R-2934
BN 325-R-2934
项目编号:
153013841
产品描述
扁平插座连接 和 1 屏蔽板
从前面操动
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
操动方向和位置带开关符号指示
85 mm x 26 mm x 24 mm
热塑外壳
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
BN 325-R-2934 | Schmersal - The DNA of Safety