AZ 201
AS-i AZ 201
存档
AS-i AZ 201
带分离式操动件的安全开关
热塑外壳
集成AS界面
40 mm x 220 mm x 50 mm
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
智能诊断
带门检测传感器T
防护等级 IP67
3 产品
每页产品
存档
AZ201-ST-T-AS
项目编号 103027843
带分离式操动件的安全开关
存档
AZ201-I1-ST-T-AS
项目编号 103027848
带分离式操动件的安全开关
存档
AZ201-I2-ST-T-AS
项目编号 103027849
带分离式操动件的安全开关