336-AS
AS - 336 滚轮直杆 R
存档
AS - 336 滚轮直杆 R
热塑外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 96 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
AS-i LED和状态显示
集成AS界面
AS-i 用电源24
1 产品
每页产品
存档
TR 336 ST-AS
项目编号 101213976
AS-i限位开关