236 AS
AS - 236 滚轮摇杆 14H
存档
AS - 236 滚轮摇杆 14H
热塑外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 77 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
AS-i LED和状态显示
集成AS界面
AS-i 用电源24
操纵杆的角度每次可调节10°
1 产品
每页产品
存档
ZV14H 236 ST-AS
项目编号 103014405
安全限位开关