PROTECT SELECT•PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır•Basit ve esnek parametre ayarı•Programlama becerisi gerekmez•Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş•4 emniyetli yarı iletken çıkışı•2 emniyetli röle çıkışı•4 opsiyonel sinyal çıkışı•Düz metin olarak hata ve durum mesajları•Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonuKategoriye git