EX-AZ 16•Ex bölge 22•Termoplastik muhafaza•Çoklu kodlama•52 mm x 90 mm x 30 mm•Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği•Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için•Çift izolasyonluKategoriye git
EX-AZ 3350•Ex bölge 22•Metal muhafaza•40,5 mm x 114 mm x 38 mm•Sürgü kolu•1 Kablo girişi M 20 x 1.5•Merkezleme aygıtı mevcuttur•Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği•Maksatsız kapamayı önlemek için SZ 415 kapama perçiniKategoriye git