AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1
Ürün numarası:103000011

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Yandan manuel serbest bırakma
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun