TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769
Artikelnummer:153032733


Produktbeskrivning
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Armvinkel justerbar i steg om 10°