NoteraSRB211AN•STOP 0 / 1 Funktion•För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts•Resetknapp / Auto-Start•Frånslagsfördröjning 0 … 30 sTill kategori
NoteraSRB211ST•2 säkerhetskontakter, STOP 0; 1 säkerhetskontakt, STOP 1•1 Signalutgång•Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.•Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåerTill kategori
SRB031MC•Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet•Fördröjningen av frånslag kan ställas in mellan 0,4 till 1,5 s•3 säkerhetskontakter, STOP 1•1 Signalutgång•Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.•Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåerTill kategori
NoteraSRB220XV2 / V.2•2 säkerhetskontakter, STOP 0; 2 säkerhetskontakter, STOP 1•Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.•Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåerTill kategori
NoteraSRB320XV3 / V.2•Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.•Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer•3 säkerhetskontakter, STOP 0; 2, säkerhetskontakter STOP 1Till kategori
NoteraSRB324•Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.•Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer•3 säkerhetskontakter, STOP 0;2 säkerhetskontakter, STOP 1 (justebar 1 … 30 s)•4 SignalutgångarTill kategori