EX-AZ 335
- •metallhus
- •3 Kontakter
- •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- •Lång livslängd
- •Kan monteras på en plan yta
- •Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- •Monteringsinformation enligt EN 50041
- •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- •Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- •Tvärgående och längsgående hål