Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

Vi respekterar ditt privatliv

Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.

Ditt val:

RedaktionsrutaSekretesspolicy
+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 7.30 till 16.30
Jämför produkter
Sverige (SV)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannien
EN
Indien
EN
Internationell
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan

Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Konstruktion enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
Till kategori
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
Till kategori
AZ 15

AZ 15

  • •Plast
  • •skyddsisolerad
  • •Lång livslängd
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Multikodning
  • •Stort anslutningsutrymme
  • •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • •Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • •Okänslig mot smuts
Till kategori
AZ 16

AZ 16

  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •Stort anslutningsutrymme
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Multikodning
  • •Lång livslängd
  • •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • •Okänslig mot smuts
  • •Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Till kategori
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Plasthus
  • •Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Till kategori
AZ 17

AZ 17

  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •Lång livslängd
  • •liten stomme
  • •Multikodning
  • •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • •Okänslig mot smuts
Till kategori
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Plasthus
  • •Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
Till kategori
AZ201

AZ201

  • •Plasthus
  • •Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • •Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • •Självövervakande seriekoppling
  • •3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • •Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • •Lämplig för svängbara skydd
  • •Intelligent diagnos
Till kategori
AZ 415

AZ 415

  • •metallhus
  • •Lång livslängd
  • •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • •Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • •2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • •Fjäderbelastade aktiveringsorgan
Till kategori
AZ 3350

AZ 3350

  • •metallhus
  • •Bistabilt handtag
  • •Lång livslängd
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Till kategori
SCG

SCG

  • •metallhus
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Lång livslängd
Till kategori
SDG

SDG

  • •metallhus
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Lång livslängd
Till kategori
SHG

SHG

  • •metallhus
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Lång livslängd
Till kategori
TZG

TZG

  • •Plasthus
  • •Lång livslängd
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Till kategori