BDF200-NH-20-LTYE-SWS20-LTGN
Artikelnummer:101213212
Arkiv

Produktbeskrivning
- Nödstopp, till/från och reset är tillgängliga funktioner
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
- Märkning av fälten med en separat
- Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBDF200-NH-20-LTYE-SWS20-LTGN
Artikelnummer (beställningsnummer)101213212
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-16
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-16
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
ETIM-nummer, version 6.0EC000225
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: se typnyckel
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KlimattålighetIEC 60068-2-30
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Positions used, position 1Nödstoppsknapp
Positions used, position 2Illuminated pushbutton, yellow
Positions used, position 3Key selector switch 2 positions
Positions used, position 4Belyst trycke, grön
Bruttovikt260g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
SäkerhetsfunktionerJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
Antal kabelledare16
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägebotten
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3mm
Aktiveringskraft, maximum8N
Note (Actuating force)each contact
Kontaktkraft, typisk1N
Monteringinneliggande fästhål
Fästskruvarnas utförande2x M5
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,7Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max0,8Nm
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen, max4Nm
noteraMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Nyckelnummer810
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningKabelförskruvning M20
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum13mm
Ledararea0,5mm²
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd69mm
Djup249mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationstålighet10 … 100 Hz, med 20 g
tålighet mot chock100 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Overvoltage categoryIII
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström2,5A
LED strömförbrukning (belyst trycke)16mA
Märkspänning24VDC
Brukskategori AC-1524VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Extern avsäkring av ledning och enhet2.5A T
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 1 mA
Kopplingsprincipcross-point-systemTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10, guldpläterat
Statusindikering
Färg signallampawithout (Blanking plug, black)
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Suitable for 40 mm profiles
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 23:02