AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:101206035

Produktbeskrivning
- skyddsisolerad
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
- Högerutförande
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan