We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 7.30 till 16.30
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
332
332 rod lever 10H
332 rod lever 10H
metallhus
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
God beständighet mot olja och bensin
40 mm x 76 mm x 40 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Stor kontaktbrytning
Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
Guldpläterade massiva silverkontakter
Momentkontakt med magnetisk funktion
Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
Konstruktion enligt EN 50041
endast för positioneringsuppgifter
Armvinkel justerbar i steg om 10°
2 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
Z4V10H 332-11Y-M20
Art. nr. 131161686
Z4V10H 332-11Y-1183
Art. nr. 131087025