PS316-Z11-ST-N300-I
Número de artigo:103058856


Descrição de artigo
- ficha de ligação M12, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 15º
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED