TV14H 236-20Z-M16-1807
Numer katalogowy:151168179

Opis produktu
- Skrócona dźwignia z łożyskiem kulkowym na rolce
- Wlot kablowy M16 x 1,5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°