BDF 200-FB•Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa•do montazu na standardowych profilach aluminiowych•8-polowy konektor M12Przejdź do kategorii
AZM 161-FB•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•z podwójną izolacją•blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem•130 mm x 90 mm x 30 mm•6 Zestyki•długa żywotność•Wersja urządzenia do podłączenia do modułu Safety-Fieldbox SFB•konektor M12, 8-polowyPrzejdź do kategorii
AZM 170-FB•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•z podwójną izolacją•zwarta budowa•blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem•długa żywotność•duża siła ryglująca•90 mm x 84 mm x 30 mm•Wersja urządzenia do podłączenia do modułu Safety-Fieldbox SFB•konektor M12, 8-polowyPrzejdź do kategorii
AZ 16-FB•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•z podwójną izolacją•52 mm x 90 mm x 30 mm•Uniwersalne kodowanie•długa żywotność•Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu•niewrażliwe na zabrudzenie•Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania•Wersja urządzenia do podłączenia do modułu Safety-Fieldbox SFB•Konektor M12, 8-polowyPrzejdź do kategorii