Wielofunkcyjność
- •Wykrywa bezruch z wykorzystaniem 1 lub 2 czujników impulsów
- •dodatkowy sygnał bezruchu jako drugi kanał wejściowy
- •2-kanałowe monitorowanie czasu
- •2 Wyjścia sygnalizacyjne
Your selection:
Bezpieczne przekaźniki czasowe serii SRB-E są przeznaczone do bezpiecznego odmierzania zadanego czasu. Dopiero po upływie ustawionego czasu odblokowywany jest system sterowania. Umożliwia to na przykład otwarcie określonej osłony bezpieczeństwa. Przekaźniki czasowe z tej serii są często używane tam, gdzie możliwe są niebezpieczne sytuacje po wyłączeniu systemu lub maszyny. Może tak być na przykład w przypadku ruchów najazdowych. W zależności od sposobu okablowania zewnętrznego w połączeniu z modułem bezpieczeństwa z serii SRB-E, można osiągnąć wymagania do kategorii 3 zgodnie z normą EN ISO 13849-1.
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa AZS ma konstrukcję redundantną. Oba istniejące kanały zawierają przekaźnik bezpieczeństwa i mikroprocesor z przełącznikami kodującymi, które służą do ustawiania czasu. Ścieżki zezwolenia są tworzone przez szeregowo połączone styki NO dwóch przekaźników bezpieczeństwa. Dwa odporne na zwarcie dodatkowe wyjścia tranzystorowe mogą być wykorzystywane do celów sygnalizacyjnych. Jeśli styczniki silnika wyłączą się, wejścia przekaźnika czasowego zostaną aktywowane i rozpocznie się odmierzanie ustawionego czasu. Po upływie tego czasu następuje zwolnienie, a cewka blokady elektromagnetycznej serii AZM jest zasilana. Następnie można ponownie otworzyć osłonę bezpieczeństwa. Przekaźniki czasowe AZS mają również zintegrowaną diagnostykę systemu (ISD), aby zapewnić szybkie i łatwe wykrywanie usterek. Przekaźniki czasowe są również dostępne z różnymi napięciami roboczymi.
W swoim obszernym katalogu online Grupa Schmersal zapewnia szczegółowe informacje na temat bezpiecznych przekaźników czasowych, monitorów zatrzymania i różnych innych produktów w dziedzinie bezpiecznego przetwarzania sygnałów. W tej dziedzinie firma od dziesięcioleci opracowuje i produkuje systemy bezpieczeństwa zgodnie z zasadą „bezpieczeństwo z systemem”.