ArchiwumSLC 210•UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)•Kategoria Bezpieczeństwa 2Przejdź do kategorii
ArchiwumSLC 410•Kategoria Bezpieczeństwa 4•UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420)Przejdź do kategorii
ArchiwumSLC 412•Kategoria Bezpieczeństwa 4•UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420...RFBH)Przejdź do kategorii
ArchiwumSLC 415•Kategoria Bezpieczeństwa 4•UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 425I)Przejdź do kategorii
ArchiwumSLC 420•Klasa ochrony IP67•Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1•Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm•Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mmPrzejdź do kategorii
ArchiwumSLC 421•Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1•Klasa ochrony IP67•Parametryzacja przy użyciu zewnętrznych urządzeń sterowniczych•Rozdzielczość 14 i 30 mmPrzejdź do kategorii
ArchiwumSLC 430•Rozdzielczość 30 mm•miniaturowa obudowa•Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1•Wysokość obszaru zabezpieczanego z 236 mm … 1804 mm•UWAGA: Niedostępne!Przejdź do kategorii
ArchiwumSLC 425I•Klasa ochrony IP67•Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1•Zintegrowana funkcja muting i override•1 … 8 CykliPrzejdź do kategorii
ArchiwumSLC 420 IP 69K•Klasa ochrony IP69K•Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1•Rozdzielczość 14 mm i 30 mm•Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mmPrzejdź do kategorii