SRB-E-402ST
- •Dwufunkcyjny moduł bezpieczeństwa (podwójna analiza), 2 x STOP 0
- •2 x kontrola 1 oder 2-kanałowa
- •2 x Przycisk start / Auto-start
- •1 x Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg ISO 13851
- •2 zestyki bezpieczeństwa
- •2 Wyjścia bezpieczeństwa
SRB202C.
- •Dwufunkcyjny moduł bezpieczeństwa (podwójna analiza)
- •2 wyjścia bezpieczne o zróżnicowanym rozłączaniu, np. wyjście awaryjne otwiera oba wyjścia bezpieczne (poziom 1); kontrola osłon bezpieczeństwa otwiera tylko drugie wyjście bezpieczne (poziom 2)
- •odpowiednie dla przetwarzania sygnałów zestyków bezpotencjałowych, np. urządzeń sterujących stopu awaryjnego (poziom 1), wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa, blokad elektromagnetycznych i czujników bezpieczeństwa (poziom 2).
- •2 Wyjścia sygnalizacyjne
SRB400C
- •Dwufunkcyjny moduł bezpieczeństwa (podwójna analiza)
- •2 x 2 wyjścia bezpieczne o zróżnicowanym rozłączaniu, np. wyjście awaryjne otwiera oba wyjścia bezpieczne (poziom 1); kontrola osłon bezpieczeństwa otwiera tylko drugie wyjście bezpieczne (poziom 2)
- •odpowiednie dla przetwarzania sygnałów zestyków bezpotencjałowych, np. urządzeń sterujących stopu awaryjnego (poziom 1), wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa, blokad elektromagnetycznych i czujników bezpieczeństwa (poziom 2).
SRB400NE
- •Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- •Możliwość podłączenia bezkontaktowego wyłącznika końcowego lub ogranicznika prędkości
- •2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 1;2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 2
SRB402NE
- •Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- •Możliwość podłączenia bezkontaktowego wyłącznika końcowego lub ogranicznika prędkości
- •2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 1;2 zestyki bezpieczeństwa, poziom wyłączenia 2
- •2 Wyjścia sygnalizacyjne
SRB100DR
- •Moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa dla podwójnego resetowania
- •odpowiednie dla przetwarzania sygnałów wyjść bezpotencjałowych, np. urządzeń sterujących
- •1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
SRB-E-302ST
- •Kontrola do 2 czujników STOP 0
- •kontrola 1 oder 2-kanałowa
- •Przycisk start / Auto-start
- •2 zestyki bezpieczeństwa, 1 wyjście bezpieczne
- •2 Wyjścia sygnalizacyjne
PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA Z PODWÓJNYM POTWIERDZANIEM
Grupa Schmersal oferuje szeroki asortyment produktów do bezpiecznej analizy sygnałów. Oprócz uniwersalnych przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa, które nadają się do natychmiastowego odłączania doprowadzania energii w przypadku niebezpiecznego ruchu, są dostępne również specjalne wersje modułów. Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z podwójnym potwierdzaniem zapewniają, że operator znajduje się poza strefą zagrożenia przed ponownym włączeniem sterownika maszyny. W tym celu należy najpierw nacisnąć przycisk resetowania wewnątrz urządzenia, a następnie inny przycisk znajdujący się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się urządzenie. Przekaźnik bezpieczeństwa SRB 100DR z podwójnym potwierdzaniem nadaje się do zastosowań do PL e/kat. 4 zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i do SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508.WŁAŚCIWOŚCI PRZEKAŹNIKOWYCH MODUŁÓW BEZPIECZEŃSTWA Z PODWÓJNYM POTWIERDZANIEM
Przekaźnik SRB 100DR nadaje się do przetwarzania sygnałów wyjść bezpotencjałowych np. urządzeń sterowniczych i jest wyposażony w styk bezpieczeństwa kategorii STOP 0. Obudowa jest wentylowana i wykonana z tworzywa sztucznego oraz tworzywa termoplastycznego wzmocnionego włóknem szklanym. Dzięki temu moduł może być używany w temperaturach otoczenia od -25 do +60°C. Przekrój przyłącza wynosi od 0,25 do maksymalnie 2,5 mm².