Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Arkiv
  2. Sikkerhetssensorer (Arkiv)

Sikkerhetssensorer (Arkiv)

Arkiv
BNS 16

BNS 16

Til kategori
Arkiv
BNS 30

BNS 30

Til kategori
Arkiv
BNS 33S

BNS 33S

Til kategori
Arkiv
BNS 36

BNS 36

Til kategori
Arkiv
BNS 250

BNS 250

Til kategori
Arkiv
BNS 303

BNS 303

Til kategori
Arkiv
CSS 16

CSS 16

  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: RSS16)
  • •Plast bryterhus
  • •Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • •Skjev aktivering mulig?
  • •55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • •Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • •Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • •Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
  • •Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
  • •2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
Til kategori
Arkiv
CSS 34

CSS 34

  • •1 x ferdigkoplet kabel 8-polet
  • •Aktuering fra toppen
  • •seriell diagnostisk utgang
  • •Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
Til kategori
Arkiv
CSP 34

CSP 34

  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: RSS 36 I)
  • •Plast bryterhus
  • •Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • •Manipuleringsvern ved parvis koding av sensor og aktuator
  • •Skjev aktivering mulig?
  • •Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • •Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • •2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • •Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Til kategori
Arkiv
CSS 180

CSS 180

Til kategori
Arkiv
CSS 300

CSS 300

  • •Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
  • •Stikkontakt M12, 8-polet
  • •Ø M30
  • •Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • •Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • •2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • •Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
  • •Sikkerhetssensor kan også monteres bak V4A-deksler
  • •Plast bryterhus
Til kategori
Arkiv
RSS 16 image

RSS 16

Til kategori
Arkiv
RSS 36

RSS 36

Til kategori