Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetslysgitter/-forheng (arkiv)
  2. Sikkerhetslysgardiner (Arkiv)

Sikkerhetslysgardiner (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210

  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 220)
  • •Sikkerhetskategori 2
Til kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220

Til kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Til kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410

  • •Sikkerhetskategori 4
  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420)
Til kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412

  • •Sikkerhetskategori 4
  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420...RFBH)
Til kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415

  • •Sikkerhetskategori 4
  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 425I)
Til kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420

  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Oppløsning 14, 30 og 50 mm
  • •Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm
Til kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421

  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Tilordning av parametere ved hjelp av eksterne kommandoenheter
  • •Oppløsning 14 og 30 mm
Til kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430

  • •Oppløsning 30 mm
  • •miniatyregeme
  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Beskyttelsesfelthøyde fra 236 mm … 1804 mm
  • •MERK: Ikke tilgjengelig!
Til kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I

  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Integrert dempings- og overstyringsfunksjon
  • •1 … 8 Sykluser
Til kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Tetthetsgrad IP69K
  • •Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • •Oppløsning 14 mm og 30 mm
  • •Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1450 mm
Til kategori