Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS316
  2. PS316 roller lever H326
PS316 roller lever H326

PS316 roller lever H326

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
5 Produkter
PS316-T11-H326

PS316-T11-H326

Art. nr. 103027585

Position switch with safety function

PS316-T11UE-H326

PS316-T11UE-H326

Art. nr. 103034522

Position switch with safety function

PS316-T12-H326

PS316-T12-H326

Art. nr. 103027586

Position switch with safety function

PS316-Z11-H326

PS316-Z11-H326

Art. nr. 103032038

Position switch with safety function

PS316-T02-H326

PS316-T02-H326

Art. nr. 103034523

Position switch with safety function

5 resultatet funnet