Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS226
  2. PS226 rod lever J203
PS226 rod lever J203

PS226 rod lever J203

  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
2 Produkter
PS226-Z11-J203

PS226-Z11-J203

Art. nr. 103046767

Position switch

PS226-Z02-J203

PS226-Z02-J203

Art. nr. 103047553

Position switch

2 resultatet funnet