Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS226
  2. PS226 rod lever J200
PS226 rod lever J200

PS226 rod lever J200

  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
4 Produkter
PS226-T11-J200

PS226-T11-J200

Art. nr. 103015094

Position switch

PS226-T12-J200

PS226-T12-J200

Art. nr. 103015095

Position switch

PS226-Z11-J200

PS226-Z11-J200

Art. nr. 103015069

Position switch

PS226-Z12-J200

PS226-Z12-J200

Art. nr. 103015070

Position switch

4 resultatet funnet