Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS215
  2. PS215 rod lever J200
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic actuating element
  • Diameter actuating element 6 mm
  • LED version available
6 Produkter
PS215-T11-J200

PS215-T11-J200

Art. nr. 103014999

Position switch

PS215-T12-J200

PS215-T12-J200

Art. nr. 103015000

Position switch

PS215-Z11-J200

PS215-Z11-J200

Art. nr. 103014974

Position switch

PS215-Z12-J200

PS215-Z12-J200

Art. nr. 103014975

Position switch

PS215-Z02-J200

PS215-Z02-J200

Art. nr. 103027035

Position switch

PS215-Z12-G-ST-J200

PS215-Z12-G-ST-J200

Art. nr. 103053910

Position switch

6 resultatet funnet