Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 Arm med rulle K200
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
7 Produkter
PS116-T11-LR200-K200

PS116-T11-LR200-K200

Art. nr. 103006568

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K200

PS116-Z11-L200-K200

Art. nr. 103006637

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K200

PS116-Z11-LR200-K200

Art. nr. 103006567

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-K200

PS116-Z11-ST-K200

Art. nr. 103006655

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K200

PS116-Z11-STR-K200

Art. nr. 103006601

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K200

PS116-Z12-ST-K200

Art. nr. 103006664

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K200

PS116-Z12-STR-K200

Art. nr. 103006628

Position switch with safety function

7 resultatet funnet