M 630-11-2-A50-934
Varenummer:101061432

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM 630-11-2-A50-934
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
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
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, thermoplastic
SpakmaterialeStainless steel
Bruttovekt8g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementLever shape A
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft0,4N
Contact opening0.9 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum0,4N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkLoddeterminaler
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum30ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 22:25