Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +47-22 06 00 70
  • info-no@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovasjon
  • Industry Solutions

Tjenester

  • Kontakt

Om Schmersal

  • The Schmersal Group
  • Messer
  • Presse

Juridisk informasjon

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB Nuf

Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
+47 22 06 00 70 Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
Sammenlign produkter
Norge (NO)
Belgia
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannia
EN
India
EN
Internasjonal
EN
Italia
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Nederland
NL
Norge
NO
Østerrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Sveits
DEFRIT
Spania
ES
Tyrkia
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Kommando- og signalenheter

Kommando- og signalenheter

H-program

H-program

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Tetthetsgrad IP69K
Til kategori
N - program

N - program

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Tetthetsgrad IP69K
Til kategori
R - program

R - program

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •for røffe forhold i omgivelsene
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
E - program

E - program

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •for røffe forhold i omgivelsene
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
E.V program

E.V program

  • •Monteringshull Ø 30,5 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
Z - program

Z - program

  • •Monteringshull Ø 16,2 mm
  • •lite skog
  • •Avstand 25 x 25 mm
Til kategori
A program

A program

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
Til kategori
DHS dørhåndtakssystem

DHS dørhåndtakssystem

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Machine status directly recognisable on the door handle
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
  • •With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
Til kategori
Kontrollpaneler

Kontrollpaneler

Til kategori
Monteringshus NBGLC

Monteringshus NBGLC

  • •Rustfri stålmantel
  • •for bruk i maskiner til matproduksjon
  • •Tetthetsgrad IP69K
  • •Variable størrelser med opptil fem hull for trykknapper
  • •Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset
Til kategori
Monteringshus NBG

Monteringshus NBG

  • •Rustfri stålmantel
Til kategori
Monteringshus MBGAC

Monteringshus MBGAC

Til kategori
Monteringshus KG

Monteringshus KG

  • •plastic assembly housing
  • •suitable for the installation of command devices
  • •anthracite gray RAL 7035, light gray
Til kategori
 Opprettholdte joystickbrytere / fjærretur RK/NK

Opprettholdte joystickbrytere / fjærretur RK/NK

Til kategori
 Joystick med fjærretur WKT MKT, WKS, MKS

Joystick med fjærretur WKT MKT, WKS, MKS

Til kategori
Kontakt- og lyselementer EF/EL

Kontakt- og lyselementer EF/EL

Til kategori
Kontakt- og lyselementer (RF/RL)

Kontakt- og lyselementer (RF/RL)

Til kategori

KOMMANDO- OG SIGNALANORDNINGER

Kontroll- og signalanordninger brukes alltid når det er behov for sikker kommunikasjon mellom mennesker og maskiner. Typiske bruksområder er aktivering av kritiske maskinfunksjoner eller spesielle driftsmodi, samt sikker stans av farlige bevegelser i system- og maskinkomponenter. Schmersal-gruppen tilbyr et svært bredt program for (nesten) alle bruksområder. Dette omfatter også serier med kontroll- og signalapparater som er utviklet spesielt for bruk i industrielle applikasjoner (A-serien), i hygienesensitive områder (N-serien) og for ekstremt tøffe miljøer (E- og R-serien).

NØDSTOPPBRYTER

Hvis maskiner eller anlegg ikke kan beskyttes med sikkerhetsdeksel eller sikkerhetsdører, brukes nødstrømsbrytere. De viktigste bruksområdene er for eksempel transport- og transportbåndsystemer og systemer av større dimensjoner. I motsetning til nødstopp/nødstopp-sopptastene kan nødstoppfunksjonen utløses på et hvilket som helst punkt langs tauet ved hjelp av en nødtrekkbryter.

SIKKERHETSFOTBRYTER

Hvis det ikke er mulig eller praktisk å betjene aktiveringsfunksjonen manuelt, brukes sikkerhetsfotbrytere. Dette gjelder for eksempel maskiner og systemer innen formingsteknologi, trebearbeiding og emballeringsteknologi. Hvis pedalen på fotbryteren trykkes ned til trykkpunktet, lukkes NO-kontakten, og maskinfunksjonen startes. Når den aktiveres utover trykkpunktet, åpnes den positive NC-kontakten, maskinfunksjonen stoppes og frigjøres først igjen etter manuell opplåsing. For å forhindre utilsiktet betjening er alle sikkerhetsfotbrytere utstyrt med et beskyttelsesdeksel.

KOMMANDOENHETER FOR NØDSTOPP/NØDAV

I maskin- og anleggsbransjen er nødstopp/nødstopp blant de mest brukte sikkerhetsbryterne. Schmersals produktutvalg på dette området er tilsvarende omfattende. Spesialserier er spesielt utviklet for bruk i visse miljøer, for eksempel industrielle applikasjoner, hygienesensitive områder og ekstremt tøffe miljøer. NØDSTOPP / NØDSTOPP-kommandoenheter sørger for at bevegelser eller prosesser slås av umiddelbart i tilfelle fare.

INNEBYGDE TRYKKNAPPER OG INDIKATORLAMPER

Kontroll- og signalanordninger spiller en svært viktig rolle i grensesnittet mellom menneske og maskin i industrielle applikasjoner. De brukes for eksempel i koblingsskap, kontrollpaneler, tohåndsbetjeningspaneler, i heiskonstruksjoner eller på transport- og transportbåndsystemer. Etter manuell betjening setter enhetene i gang arbeidssekvenser og funksjonsprosesser eller slår dem av.

Betjeningsenheter er tilgjengelige som trykk-, sving- eller nøkkelbrytere. Betjeningselementene er koblet til koblingselementet med en bajonettlås.

Schmersal tilbyr et bredt utvalg av ulike innebygde trykknapper (belyste trykknapper), valgbrytere og valgknapper, nøkkelstyrte brytere, LED-indikatorlamper og standardiserte styreenheter med nødstoppfunksjon. Som generalist for systemer og komponenter i grensesnittet mellom menneske og maskin tilbyr Schmersal-gruppen et svært bredt program på dette området for nesten alle bruksområder. Dette inkluderer serier med styre- og signalapparater som er utviklet spesielt for ekstremt tøffe miljøer (E- og R-seriene) og for bruk i hygienesensitive områder (N-serien). Alle seriene har et meget høyt kvalitetsnivå og lang levetid. De er modulært oppbygd og kan derfor tilpasses optimalt til den enkelte applikasjonen.

CONSENT SWITCH

Spesielt ved oppsett av en maskin eller ved observasjon av prosesser kan det være nyttig å oppheve effekten av verneinnretninger helt eller delvis. I dette tilfellet brukes for eksempel aktiveringsbrytere for å sikre at en maskin kan betjenes til tross for at sikkerhetsgrinden er åpen. For disse spesielle driftsmodusene kreves det spesielle sikkerhetstiltak, som er spesifisert i maskindirektivet og enkelte type C-standarder.

TOHÅNDSBETJENTE KONTROLLPANELER

To-hånds betjeningspaneler og kontroller sikrer at en kontrollkommando for en farlig situasjon bare utløses når begge hendene til en person befinner seg på et bestemt sted. Dette sikrer at operatøren av et system eller en maskin ikke utsetter seg selv for fare. Tohånds betjeningspaneler brukes ofte på maskiner og systemer som krever manuell lasting og lossing, f.eks. presser, stansesystemer og trykkemaskiner.