G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Varenummer:153034938

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153034938
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
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt1.530g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere8
Antall, Åpner (NC), venstre 4
Antall, Åpner (NC), høyre4
Antall lukkere8
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre4
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre4
Antall kameraer2
Antall kammer 30°4
Antall kammer 60°2
Justerbare kammer foranYes
Mekaniske data
Boring for akselen4mm
Monteringfloor mounting
Utvekslingsforhold1:17
Type akselmonteringGroove and feather key
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde120mm
Høyde114mm
Sjaktlengde44mm
Toleranse for diameteren på akselboringenH12
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
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
Koblingselement venstreM 697-11-1
Koblingselement høyreM 697-11-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 04:05