Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. IFL - M18
  2. IFL - M18 Efficiency Line
Ny
IFL - M18 Efficiency Line

IFL - M18 Efficiency Line

  • Design M18 x 1
  • Metal enclosure
  • With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
2 Produkter
Ny
IFL-M18-F-5-S30-11-P-L4

IFL-M18-F-5-S30-11-P-L4

Art. nr. 103056913

Inductive proximity switch

Ny
IFL-M18-F-5-S30-11-P-ST4M12

IFL-M18-F-5-S30-11-P-ST4M12

Art. nr. 103056914

Inductive proximity switch

2 resultatet funnet