BN 85-R-1831-2 1,0M
Arkiv
Varenummer:101099930


Produktbeskrivelse
- Montering med klemmebraketter og 2 enkelt kabler
- Montering på C DIN skinne og 2 enkelt kabler med skruer
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plast bryterhus
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet