Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 235
  2. 235 roller lever 12H
235 roller lever 12H

235 roller lever 12H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
25 Produkter
TV12H 235-20Z

TV12H 235-20Z

Art. nr. 151091580

Position switch

TV12H 235-02Z-M20

TV12H 235-02Z-M20

Art. nr. 151164027

Position switch with safety function

TV12H 235-11Z-M20

TV12H 235-11Z-M20

Art. nr. 151161597

Position switch with safety function

TV12H 235-20ZH

TV12H 235-20ZH

Art. nr. 151145052

Position switch

TV12H 235-20Z-RMS

TV12H 235-20Z-RMS

Art. nr. 153011481

Position switch

ZV12H 235-11ZZ

ZV12H 235-11ZZ

Art. nr. 151095086

Position switch with safety function

ZV12H 235-11Z-M20

ZV12H 235-11Z-M20

Art. nr. 151164475

Position switch with safety function

ZV12H 235-11Z-M20-RMS

ZV12H 235-11Z-M20-RMS

Art. nr. 151172584

Position switch with safety function

ZV12H 235-11ZZ-1637

ZV12H 235-11ZZ-1637

Art. nr. 151188778

Position switch with safety function

ZV12H 235-11ZZ-RMS

ZV12H 235-11ZZ-RMS

Art. nr. 151182070

Position switch with safety function

ZV12H 235-02Z

ZV12H 235-02Z

Art. nr. 151145050

Position switch with safety function

ZV12H 235-11ZZ-2483

ZV12H 235-11ZZ-2483

Art. nr. 151179071

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZUE

TV12H 235-11ZUE

Art. nr. 151145036

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZZ

TV12H 235-11ZZ

Art. nr. 151095074

Position switch with safety function

ZV12H 235-11Z-1637

ZV12H 235-11Z-1637

Art. nr. 151098657

Position switch with safety function

ZV12H 235-11Z-ST

ZV12H 235-11Z-ST

Art. nr. 151151996

Position switch with safety function

ZV12H 235-11Z-RMS-ST

ZV12H 235-11Z-RMS-ST

Art. nr. 151154788

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZUE-RMS

TV12H 235-11ZUE-RMS

Art. nr. 151177305

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZUE-RVA-U270-2769

TV12H 235-11ZUE-RVA-U270-2769

Art. nr. 103057192

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769

TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769

Art. nr. 103057191

Position switch with safety function

TV12H 235-20Z-ST

TV12H 235-20Z-ST

Art. nr. 151179081

Position switch

ZV12H 235-02Z-RMS-ST

ZV12H 235-02Z-RMS-ST

Art. nr. 151183007

Position switch with safety function

TV12H 235-11ZZ-U90-2414

TV12H 235-11ZZ-U90-2414

Art. nr. 151177838

Position switch with safety function

ZV12H 235-11ZZ-2375

ZV12H 235-11ZZ-2375

Art. nr. 151156167

Position switch with safety function

25 resultatet funnet