G150-075M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Artikelnummer:153034932

Product omschrijving
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productG150-075M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Artikelnummer (bestelnummer)153034932
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Brutogewicht1.430g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten6
Aantal verbreekcontacten, links2
Aantal verbreekcontacten, rechts4
Aantal maakcontacten6
Aantal maakcontacten, links2
Aantal maakcontacten, rechts4
Aantal nokken5
Aantal nokken 30°2
Aantal nokken 90°1
Aanpasbare nokkenJa
Mechanische gegevens
Boorgat voor de as4mm
Bevestigingaan de onderkant
Overbrengingsverhouding1:75
Type asbevestigingGroef- en veersleutel
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte244mm
Breedte120mm
Hoogte114mm
Lengte van de as44mm
Tolerantie van de diameter van de asboringH12
diameter van de as12mm
Tolerantie van de asdiameterh8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Schakelelement linksM 697-11-1
Schakelelement rechtsM 697-11-1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 21:46