TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769
Artikelnummer:153032733


Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar