SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-2835KIT-50M/230
Artikelnummer:103050663


Product omschrijving
- 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 180st 2835smd/m
- Vermogen: 12 W/m
- Kleur: CRI: 6000K; RA> 80
- Straalhoek/Lum.flux: 120° / 1250 Lm/m
- behuizing: zelfdovende PVC mantel 18X8mm 165 gr/m
- Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
- Lengte: 50 m inkort baar per meter
- Kit bestaande uit: 50 m led strip; 3 voedingen; 3 connector pin; 3 eindkappen; 1 koppelstuk; 50 pluggen+kabelbinders.
Log in om prijzen te zien