Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. IFL – Efficiency Line
  2. IFL - M8 Efficiency Line
Nieuw zilver
IFL - M8 Efficiency Line

IFL - M8 Efficiency Line

  • Design M8 x 1
  • Stainless steel enclosure
  • With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
6 Producten
Nieuw zilver
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

Artikelnummer 103056901

Inductieve naderingsschakelaar

Nieuw zilver
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

Artikelnummer 103056904

Inductieve naderingsschakelaar

Nieuw zilver
IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

Artikelnummer 103056902

Inductieve naderingsschakelaar

Nieuw zilver
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

Artikelnummer 103056905

Inductieve naderingsschakelaar

Nieuw zilver
IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

Artikelnummer 103056903

Inductieve naderingsschakelaar

Nieuw zilver
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

Artikelnummer 103056906

Inductieve naderingsschakelaar

6 Gevonden resultaten.