Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. 236
  2. 236 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R
236 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

236 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

  • Boîtier plastique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
10 Produits
T4R 236-11z-M20

T4R 236-11z-M20

No. article: 151167799

Interrupteur de position

T4R 236-20Z

T4R 236-20Z

No. article: 151112899

Interrupteur de position

T4R236-02Z-M20

T4R236-02Z-M20

No. article: 151112900

Interrupteur de position

Z4R 236-11Z-M20

Z4R 236-11Z-M20

No. article: 151168294

Interrupteur de position

Z4R 236-02Z

Z4R 236-02Z

No. article: 151152881

Interrupteur de position

T4R 236-11ZUE

T4R 236-11ZUE

No. article: 101145076

Interrupteur de position

T4R 236-02Z-M16-1637

T4R 236-02Z-M16-1637

No. article: 151120584

Interrupteur de position

T4R 236-20Z-M16-1637

T4R 236-20Z-M16-1637

No. article: 151123958

Interrupteur de position

Z4R 236-11Z-M16

Z4R 236-11Z-M16

No. article: 151168343

Interrupteur de position

Z4R 236-11Z-ST

Z4R 236-11Z-ST

No. article: 151195642

Interrupteur de position

10 résultats trouvés