/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Evästeet / Tietosuoja
+358 46 875 7704
Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
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
Kirjautuminen
More
335 roller plunger R
TR 335-12Z-NPT
TR 335-12Z-NPT
Tuotenumero:
151212954
Tuotekuvaus
Metallikotelo
Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
EN 50041 rakenne
Lisää seurantalistalle
Vertaa
Tuotekysely
Tilauskoodi