Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS315
  2. PS315 roller plunger R301
PS315 roller plunger R301

PS315 roller plunger R301

  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • LED version available
  • with stainless steel roll
2 Tuotteet
PS315-T11-R301-2967

PS315-T11-R301-2967

Tuotenumero 103033662

Position switch with safety function

PS315-Z02-R301-2967

PS315-Z02-R301-2967

Tuotenumero 103033663

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset