Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS226
  2. PS226 rod lever J203
PS226 rod lever J203

PS226 rod lever J203

  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
2 Tuotteet
PS226-Z11-J203

PS226-Z11-J203

Tuotenumero 103046767

Position switch

PS226-Z02-J203

PS226-Z02-J203

Tuotenumero 103047553

Position switch

2 löydetyt tulokset