Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS216
  2. PS216 roller plunger R200
PS216 roller plunger R200

PS216 roller plunger R200

  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • LED version available
25 Tuotteet
PS216-T02-R200

PS216-T02-R200

Tuotenumero 103015029

Position switch with safety function

PS216-T11-R200

PS216-T11-R200

Tuotenumero 103015028

Position switch with safety function

PS216-T12-R200

PS216-T12-R200

Tuotenumero 103015030

Position switch with safety function

PS216-Z02-R200

PS216-Z02-R200

Tuotenumero 103015004

Position switch with safety function

PS216-Z11-R200

PS216-Z11-R200

Tuotenumero 103015003

Position switch with safety function

PS216-Z12-R200

PS216-Z12-R200

Tuotenumero 103015005

Position switch with safety function

PS216L-T02-M16-R200

PS216L-T02-M16-R200

Tuotenumero 103032676

Position switch with safety function

PS216L-T02-R200

PS216L-T02-R200

Tuotenumero 103032677

Position switch with safety function

PS216L-Z11-R200

PS216L-Z11-R200

Tuotenumero 103032683

Position switch with safety function

PS216L-Z11-R200-U2

PS216L-Z11-R200-U2

Tuotenumero 103027033

Position switch with safety function

PS216-T02A1-R200

PS216-T02A1-R200

Tuotenumero 103028203

Position switch with safety function

PS216-T02-M16-R200

PS216-T02-M16-R200

Tuotenumero 103033306

Position switch with safety function

PS216-T11A1-R200

PS216-T11A1-R200

Tuotenumero 103028208

Position switch with safety function

PS216-T11-M16-R200

PS216-T11-M16-R200

Tuotenumero 103027562

Position switch with safety function

PS216-T20-R200

PS216-T20-R200

Tuotenumero 103034751

Position switch with safety function

PS216-Z02-M16-R200

PS216-Z02-M16-R200

Tuotenumero 103033758

Position switch with safety function

PS216-Z02R-R200

PS216-Z02R-R200

Tuotenumero 103016583

Position switch with safety function

PS216-Z11A1-R200

PS216-Z11A1-R200

Tuotenumero 103028138

Position switch with safety function

PS216-Z11-M16-R200

PS216-Z11-M16-R200

Tuotenumero 103027565

Position switch with safety function

PS216-Z11R-R200

PS216-Z11R-R200

Tuotenumero 103030665

Position switch with safety function

PS216-Z11-ST-R200

PS216-Z11-ST-R200

Tuotenumero 103033904

Position switch with safety function

PS216-T11-R200-U2

PS216-T11-R200-U2

Tuotenumero 103046670

PS216-T02-R200-U2

PS216-T02-R200-U2

Tuotenumero 103046681

Position switch with safety function

PS216-Z11-R200-U2

PS216-Z11-R200-U2

Tuotenumero 103046693

Position switch with safety function

25 löydetyt tulokset