Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS215
  2. PS215 angle roller lever K250
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250

  • Metallikotelo
  • EN 50047 rakenne
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • LED-malli saatavana
4 Tuotteet
PS215-T11-K250

PS215-T11-K250

Tuotenumero 103014993

Position switch with safety function

PS215-T12-K250

PS215-T12-K250

Tuotenumero 103014994

Position switch with safety function

PS215-Z11-K250

PS215-Z11-K250

Tuotenumero 103014968

Position switch with safety function

PS215-Z12-K250

PS215-Z12-K250

Tuotenumero 103014969

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset