Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS116
  2. PS116 Puikkovipu J203
PS116 Puikkovipu J203

PS116 Puikkovipu J203

  • Vain asemointitehtäviin
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • EN 50047 rakenne
2 Tuotteet
PS116-T12-STR-J203

PS116-T12-STR-J203

Tuotenumero 103009978

Position switch

PS116-T12-ST-J203

PS116-T12-ST-J203

Tuotenumero 103010001

Position switch

2 löydetyt tulokset