Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS116
  2. PS116 Puikkovipu J200
PS116 Puikkovipu J200

PS116 Puikkovipu J200

  • Vain asemointitehtäviin
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • EN 50047 rakenne
4 Tuotteet
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

Tuotenumero 103006581

Position switch

PS116-Z11-L200-J200

PS116-Z11-L200-J200

Tuotenumero 103047779

Position switch

PS116-Z11-ST-J200

PS116-Z11-ST-J200

Tuotenumero 103032704

Position switch

PS116-T02H-ST-J200

PS116-T02H-ST-J200

Tuotenumero 103014413

Position switch

4 löydetyt tulokset