Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvallinen loppuasento
  2. PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250

  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
14 Tuotteet
PS116-T11-L200-K250

PS116-T11-L200-K250

Tuotenumero 103006643

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-K250

PS116-T11-LR200-K250

Tuotenumero 103006576

Position switch with safety function

PS116-T12-ST-K250

PS116-T12-ST-K250

Tuotenumero 103006667

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-K250

PS116-T02-ST-K250

Tuotenumero 103056066

Position switch with safety function

PS116-T12-STR-K250

PS116-T12-STR-K250

Tuotenumero 103006631

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K250

PS116-Z11-L200-K250

Tuotenumero 103006642

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K250

PS116-Z11-LR200-K250

Tuotenumero 103006575

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K250

PS116-Z12-ST-K250

Tuotenumero 103006666

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K250

PS116-Z12-STR-K250

Tuotenumero 103006630

Position switch with safety function

PS116-T12-L200-K250

PS116-T12-L200-K250

Tuotenumero 103015281

Position switch with safety function

PS116-T12-L1000-K250

PS116-T12-L1000-K250

Tuotenumero 103057157

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-K250

PS116-T11-ST-K250

Tuotenumero 103053359

PS116-Z11-ST-K250

PS116-Z11-ST-K250

Tuotenumero 103056294

PS116-Z11-ST-K250-U4

PS116-Z11-ST-K250-U4

Tuotenumero 103059733

14 löydetyt tulokset