SRB200ZHX1•Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan•2 turvakoskettimet, STOP 0Mene luokkaan
SRB201ZH•Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan•2 turvakoskettimet, STOP 0•1 HälytyslähtöMene luokkaan
SRB201ZHX3•Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaan•2 turvakoskettimet, STOP 0•1 HälytyslähtöMene luokkaan
SRB-E-402ST•2 turvakoskettimet•2 x 1 oder 2-kanavainen valvonta•Kaksitoiminen turvareleyksikkö (kaksi valvontapiiriä), 2 x STOP 0•2 Turvalähdöt•2 x Käynnistyspainike / automaattinen resetointi•1 x Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta ISO 13851 mukaanMene luokkaan
SRB-E-201ST•1 Hälytyslähtö•Käynnistyspainike / automaattinen resetointi•STOP 0 Toiminto•1 oder 2-kanavainen valvonta•2 Turvalähdöt 5,5 A•Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta EN ISO 13851 mukaanMene luokkaan