Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvarajakytkimet
  2. EX-235 Metallikotelo vastakappaleella

EX-235 Metallikotelo vastakappaleella

Arkisto
EX-235 plunger S

EX-235 plunger S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •EX-vyöhyke 2 ja 22
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 plunger with central mounting 4S

EX-235 plunger with central mounting 4S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller plunger R

EX-235 roller plunger R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller plunger with central mounting 4R

EX-235 roller plunger with central mounting 4R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 offset roller lever 1R

EX-235 offset roller lever 1R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 offset roller lever K

EX-235 offset roller lever K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 angle roller lever 3K

EX-235 angle roller lever 3K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 angle roller lever 4K

EX-235 angle roller lever 4K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 angle roller lever K4

EX-235 angle roller lever K4

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller lever 1H

EX-235 roller lever 1H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller lever 7H

EX-235 roller lever 7H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller lever 7H-2138

EX-235 roller lever 7H-2138

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 rod lever 10H

EX-235 rod lever 10H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller lever 12H

EX-235 roller lever 12H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
Arkisto
EX-235 roller lever 14H

EX-235 roller lever 14H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan